无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-HSR

Fisher™ HSR 型调压器

产品描述

HSR 型直接作用弹簧负载式减压调压器为住宅、商业和工业应用中的天然气、生产气体或液化石油气提供气体控制。通过阀膜内部泄压,最大限度地减小过压的可能。如果任何出口压力高于非可调节泄压阀弹簧的泄压设定点,会使阀膜离开泄压阀阀座,从而释放过高的压力。
调节器符合 ANSI B109.4/CGA 6.18 标准要求。

特点

  • 角型阀体
  • 直通阀体
  • 高容量
  • 紧凑设计
  • 高容量内部泄压
  • 满足或超出 ANSI B109.4 / CGA 6.18 标准的要求
  • 固定系数/PFM 精度
阀体尺寸和端部连接方式
直通型或角型阀体提供 NPS 3/4 x 3/4、3/4 x 1、1 x 1、NPT 所有尺寸
允许的入口压力
紧急:150psig / 10.3bar
最大工作压力:125psig / 8.6bar
允许的出口压力
紧急(外壳):25psig / 1.7bar
避免内部零件损坏的最大工作压力:高于出口压力设置 3psi / 0.21bar 的差压
出口压力范围
4in. w.c. 至 2.2psig / 10mbar 至 0.15bar 之间的七个范围
取压方式
内部
温度适用范围
-20 至 160°F / -29 至 71°C
大致重量
4lb / 2kg

文档与图纸