无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-EZR

Fisher™ EZR 系列减压调节器

产品描述

EZR 型指挥器作用式减压调压器运行准确、流畅、安静,关断严密,使用寿命长,即使在脏污工况中也能有很好的表现。EZR 系列可安装在各种应用中,如天然气输送/分输系统、工业和商业设施。EZROSX 型可用于关断设备,通过完全地阻止气体流向下流系统,提供过压和/或欠压保护。

查看动画:单击此处

特点

  • 严密关断— 金属塞设计可使颗粒和碎屑偏离阀膜,带来卓越的关断效果,延长维护间隔。
  • 防碎屑保护— EZR 系列阀笼创新性的流体通路可以减少碎屑带来的损伤,而不锈钢入口粗滤器可以防止大块的碎屑损伤阀膜。
  • 运行安静— 标准阀笼可实现一流的减噪效果,使 EZR 产品较同类的柔性元件调压器噪声低 6-8dBa。
  • 使用寿命长— 经现场验证的阀膜具有分层纤维结构,凸起式焊边和模制形状,从而具有更高的强度、更好的耐用性和更长的使用寿命。
  • 更大的液体处理能力—EZR 系列的流体路径可获得很好的液体处理能力,且运行极为安静。 Fisher™ 产品经实验室检测,其公布的产品流体数据皆能 100% 实现。
  • 行程指示器— 简化了维护过程的检测和系统故障排查
  • 高精度— 161EB 系列、161AY 系列和 PRX/120 先导型提供了多出口压力范围和窄比例段,赋予 EZR 系列紧密且精确的控制能力。
  • 一体化切断— EZR-OSX 型切断在出现过压或失压时会中断供气。
可选配置
EZR 型:控制范围为 6in. w.c. 至 1000psig / 15mbar 至 68.9bar
EZROSX 型:EZR 型带一体化 OS2 式快速关断设备
阀体尺寸和端面连接方式
阀体尺寸:NPS 1、2x1、2、3、4、6x4、8x4、6、8、8x6、12x6 / DN 25、50x25、50、80、100、200x100、150、200、200x150、300x150
端部连接:150RF、300RF、600RF、NPT、125FF、250RF、SWE、BWE
主阀体压力额定值
最大操作入口压力:1050psig / 72bar
最大操作压差:800psid / 55bar
最大紧急入口和压差:1050psid / 72 bar
出口压力范围
6in. w.c. 至 1000psig / 15mbar 至 69.0bar
温度适用范围
-20 至 260°F / -29 至 127°C

文档与图纸