无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-CS800

Fisher™ CS800 系列调压器

产品描述

Fisher CS800 系列直接作用式簧压调压器可以满足商用和轻工业设施中的多种减压应用。该调压器具有很大的灵活性,是因为这种调压器提供有多种阀体尺寸和端部连接方式、出口压力设置、阀孔尺寸以及内取压或外取压选项。除了应用上的灵活性,CS800 系列还提供多种过压保护选项,能够满足您的应用需求。

CAD 图纸与模型:单击此处

特点

  • 流量优化阀瓣可为您的应用提供更大流量
  • 行业中数量众多的过压保护解决方案
  • 有多种阀体尺寸和端部连接方式可供选择
  • 提供灰铸铁、球墨铸铁和钢质阀体材料选择
  • 固定系数/压力系数测量 (PFM) 精度功能
  • 仅使用标准工具即可调节压力和拆卸阀孔
  • 维护简单
  • 浓度高达 25%(按体积计)的氢混合物准备就绪
  • 100% 氢气供应 —(联系工厂)
阀体尺寸和端面连接方式
1-1/4、1-1/2 和 2 NPT
Rp 2
NPS 2/DN 50/CL125FF/CL150 FF/CL150 RF
NPS 2/DN 50/PN 10/16/PN16
允许的最大入口压力
紧急:175psig/12.1bar
最大出口控制压力
紧急(外壳):15psig/1.0bar
要避免内部零件损坏:高于出口压力设置 3psig/0.21bar 的差压
阀口尺寸
1/4-in/6.4 mm
3/8-in/9.5 mm
1/2-in/13 mm
5/8-in/16 mm
3/4-in/19 mm
7/8-in/ 22 mm
1-in/25 mm
1-3/8-in/35 mm
氢气 (H2)
CS800 系列通过广泛的高压氢气测试分析密封性能和材料相容性,从而验证其是否适用于氢气服务。有关评估和测试的其他详细信息,请参阅“天然气掺氢:需要考虑的技术因素”。
出口压力范围
3.5in. w.c. 至 10psig/9 至 0.69bar
取压方式
内取压或外取压
外取压连接
3/4 NPT
温度适用范围
-20 至 150°F/-30 至 66°C
容量
最高 36 270 SCFH/974 Nm3/h
大致重量
螺纹式:
CS800/820:25#/11kg
CS803/823:34#/16kg
CS805/825:26#/12kg
CS806/826:26#/12kg
HP:
CS85x,添加 2#/0.91kg 至以上类型
法兰式:
添加 11#/5kg 至以上重量

文档与图纸