无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-ACE95

Fisher™ ACE95 型蒸汽储罐气封阀

产品描述

ACE95 型为指挥器作用式蒸汽储罐气封阀,用于在低压密封系统中精确控制压力。 该装置采用不锈钢制造,由面积极大的阀膜执行器致动,可通过单个调节螺栓准确控制气封压力。

CAD 图纸和模型:单击这里

特点

  • 完全平衡和无摩擦型指挥器设计降低入口压力灵敏度
  • 可选吹扫器(转子流量计)
  • 可选单列歧管 (SAM)
  • 可选择角阀或直通式阀体
  • 自给式
  • 高灵敏度
  • 提供真空设置
  • 可选不锈钢材料结构
  • Bubble Tight Shutoff
  • Sanitary FDA/ADI-free Elastomers Available
阀体尺寸
角阀体:NPS 3/4 或 1 / DN 20 或 25
直通式阀体:NPS 3/4 或 1 / DN 20 或 25 或 NPS 1 x 2 / DN25 x 50
端部连接方式
NPT、CL150 RF、CL300 RF、PN16/25/40、卫生型法兰
最大入口压力
200 psig / 13.8 bar
出口压力范围
-5 in. w.c. 至 1.5 psig / -12 至 0.10 bar
取压方式
外取压
温度适用范围
NBR:-20 至 180°F / -29 至 82°C
FKM:0 至 212°F / -18 至 100°C
EPDM:-20 至 212°F / -29 至 100°C
FFKM:-20 至 212°F / -29 至 100°C
大致重量(含所有附件)
40 lbs / 18 kg
其他技术数据
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸