无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-99

Fisher™ 99 型减压器

产品描述

Fisher 99 型气体调压器提供广泛的控制压力范围,能够用于多种输送、工业和商业应用。 99 型调压器带有一体化安装到执行机构外壳上的 61 型指挥器。 99 型调压器可以应对最高为 1000 psig / 69.0 bar 的入口压力。 此调节器的导套和阀座上标配 O 形圈密封件,可保持主阀体出口压力不受下部壳体组件中的出口压力干扰。

CAD 图纸和型号:点击此处

特点

  • 精度高
  • 无大气排放
  • 可处理高入口压力
  • 可针对特定服务进行轻松改装
  • 关断严密
  • 高流量压力控制
  • 卓越的低流量控制
  • 三种指挥器可供选择
阀体尺寸和端面连接方式
带 NPT、CL125 FF、CL150 RF、CL250 RF、CL300 RF 端部接口的 NPS 2 / DN 50 阀体
最大入口压力
160 psig / 11.0 bar:61LD 指挥器
400 psig / 27.6 bar:61L、61LE 和 61H 指挥器
1000 psig / 69.0 bar:61HP 指挥器,带 1301F 和 H110 型(仅 1/2" / 13 mm 孔)
最大出口压力
100 psig / 6.9 bar
出口压力范围
2 in. w.c. 至 100 psig / 5 mbar 至 6.9 bar 之间的九个范围
取压方式
内取压
温度适用范围
丁腈橡胶 (NBR) / 氯丁橡胶 (CR) / 尼龙 (PA):-20 至 180°F / -29 至 82°C
氟橡胶 (FKM):0 至 300°F / -18 至 149°C
近似重量
115 lb / 52 kg

文档与图纸