无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-310A

Fisher™ 310A 型减压型调压器

产品描述

310A 型燃料调压器用于要求快速响应的高压应用,例如燃气轮机或其他大容量应用的可燃气体供应。 310A 型燃料调压器包括一个安装在主阀上的 32A 型指挥器组件,用于减压或全开监控应用。 310A 型燃料调压器具备精确控制、严密关断、高容量和快速响应的特点。

CAD 图纸和模型:单击这里

特点

  • 高流通能力—高效轴流式设计带来卓越的高流通能力。
  • 严密关断—阀体上带聚四氟乙烯 (PTFE)阀座的节流套设计确保正向关闭。
  • 精确控制—模压指挥器阀膜提供窄比例带,主阀膜上的出口压力取压确保卓越的控制灵敏度。
  • 快速响应—设计为可符合涡轮启动和燃气应用严格的响应速度要求。
  • 完全无大气排放—利用指挥器作用式控制系统将所有气体排放至下游系统,因此不会将任何有害废气排放至空气中。
  • 高量程比能力—超大尺寸的阀膜和独特的指挥器系统可实现高量程比,面对下游流量需求的大幅变化,可为系统内提供出色的压力控制。
  • 所需的安装空间极小—由于主阀设计采用了执行机构弹簧,310A 型较其它功能相近的调压器所需的安装空间更小。
  • 在严酷的工况下具有很长的使用寿命—金属塞设计可使颗粒和碎屑偏离软阀座,提供卓越的颗粒侵蚀阻力,延长使用寿命。
阀体尺寸和端口连接方式
NPT:NPS 1
CL300 RF 和 CL600 RF:NPS 1、2、3、4 或 4 x 6 / DN 25、50、80 100 或 100 x 200
正确压力为
1500 psig / 103 bar
最大出口(壳体)压力
1480 psig / 102 bar
出口压力范围
10 至 750 psig / 0.69 至 51.7 bar,五个范围内
温度适用范围
-20° 至 300°F / -29° 至 149°C

文档与图纸