无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tartarini-P-PRX

Tartarini™ PRX 系列指挥器

产品描述

PRX 系列指挥器主要用于天然气、空气或其他非腐蚀性气体应用。 它们具有一个可提供更高精度和灵敏度的双阀膜、一个用于调节打开和关闭速度的一体式减震器调压器,以及一个用于调节入口压力变化和加载压力振荡的限制器调压器。 SA/2 型稳流器过滤器必须搭配 PRX 系列指挥器使用

可选配置
PRX/120 和 PRX-AP/120 型:用于调压器或监控器控制的指挥器
PRX/125 和 PRX-AP/125 型:用于操作监控器控制的指挥器
PRX/181 和 PRX/182 型:用于 OS/80X-PN 型快速切断装置的指挥器
PRX/131 和 PRX-AP/131 型:用于升压阀的指挥器
端部连接方式
1/4 in. NPT 内螺纹
额定压力
一般规格 3 值
温度适用范围
标准型号工作:-10° 至 60°C / 14° 至 140°F
低温型号工作:-20° 至 60°C / -4° 至 140°F
Hydrogen Configurations
The PRX was validated for hydrogen service through extensive high-pressurehydrogen testing to analyze shutoff performance and material compatibility. For additional details regarding the evaluation and testing, please refer to Blending Hydrogen with Natural Gas: Technical Factors to Consider

文档与图纸

特点

  • 高灵敏度
  • 控制精确
  • 可调性能