无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tartarini-P-FA FAG

Tartarini™ FA 和 FAG 系列筒式过滤器

产品描述

过滤器旨在屏蔽积较大的异物颗粒,这些颗粒通常出现在气体、特别是新铺设管道最初阶段的运行中,用于最大程度地减少颗粒对阀门、压力调压器、计量仪表和其他用于调压和计量工位的设备的损害。 FA 和 FAG 系列过滤器可用于不含高浓度粗苯的天然气、人造煤气、空气、丙烷气或其他气体。

可选配置
FA 系列:高压压力应用 FAG 和 FAG-A 系列:低压应用 FG/07 型:中低压应用
端部连接方式
FA 系列:轴向流量连接 - CL150、CL300 和 CL600
FAG 系列:轴向流量连接 - PN 16 / CL150
FAG-A 系列:90 流量连接 - PN 16 / CL150
FG/07 型:轴向流量连接 - 螺纹 1" 气体
入口压力
FA 系列最大允许压力:上至 80 bar / 1305 psig FAG 和 FAG-A 系列最大允许压力:上至 19 bar / 276 psig FG/07 型最大允许压力:上至 16 bar / 232 psig
过滤能力
FA 系列
  过滤能力:5 m / 197 in,98% 标准滤芯
FAG 和 FAG-A 系列
  过滤能力: 5 m / 197 in,98% 标准滤芯 FG/07 型
  过滤能力:5 m / 197,98% 标准滤芯
温度适用范围
FA 系列标准型号工作:-10 至 100°C
FA 系列低温工作:-20 至 100°C
FAG 和 FAG-A 系列标准型号工作:-10 至 60°C
FAG 和 FAG-A 系列低温工作:-20 至 60°C
FG/07 型工作:-10 至 60°C

文档与图纸

特点

  • 功能多样
  • 广泛的应用领域
  • 易于维护
  • 轴向和直角连接
  • 按需可提供快开型号