无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tartarini-P-VFA

Tartarini™ VFA 系列蝶阀

产品描述

VFA 系列蝶阀是一种对夹式无法兰蝶阀,通常用于气体减压站的开关应用。 VFA 系列蝶阀具有独特的结构特点,产生的压力损失非常低,并能提供卓越的密封性能。 此系列的蝶阀基本设计用于天然气的传输分配网络以及商业/工业应用。

可选配置
VFA 型:杆操作 VFA-MR 型:齿轮操作 VFA-MRO 型:齿轮操作,与吸收加臭系统一起使用
阀体尺寸
DN 50、65、80、100、125、150、200、250 / NPS 2、 2 1/2、3、4、5、6、8、10
端部连接方式
PN 16、CL150
入口压力范围
19 bar / 276 psig
温度适用范围
工作:-10° 至 60°C / 14° 至 140°F

文档与图纸

特点

  • 全封闭密封
  • 紧凑设计
  • 易于在任意位置安装
  • 易于维护
  • 非常低的压力损失