无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tartarini-P-RP10

Tartarini™ RP/10 型气动负载式减压型调压器

产品描述

RP/10 型调压器通常用于使用气缸压缩高压气体的调节站。也可用于陶瓷、化工、制药工厂小型熔炉中等压力气体。RP/10 型符合压力设备指令 PED 2014/68-UE,被归为 I 类产品。

阀体尺寸和端口连接方式
3/4 x 1 BSP
阀体允许压力
220 bar / 3191 psig
入口压力范围
1 至 220 bar / 14.5 至 3191 psig
出口压力
0.5 至 30 bar / 7 至 435 psig
精度等级
上至 ±5%
温度适用范围
工作:-10° 至 60°C / 14° 至 140°F

文档与图纸

特点

  • 平衡阀板
  • 提供零流量时的理想气密性
  • 内置弹簧作用安全阀