信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
自动化解决方案
阀门、执行器和调压器
调压器泄压阀
调压器附件
Tartarini™ 浮动和耳轴球阀
Tartarini™ 浮动和耳轴球阀
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
查看订单状态
联系我们
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
产品描述
球阀可选浮动和耳轴型号。 这些阀门为全通径型,设计、生产用于天然气配气和运输线
规格
文档与图纸
特点
规格
下载完整规格
可选配置
浮动型:全通径阀门,配备铸钢阀体。 杆或齿轮操纵耳轴型:齿轮“双模块排出”通径阀,配备铸钢或锻造阀体。 杆或齿轮操纵
阀体尺寸
浮动型:DN 25、50、80、100、150(NPS 1、2、3、4、6)。耳轴型:DN 80、100、150、200、250、300、350、400、450、500、600(NPS 3、4、6、8、10、12、14、16、18、20、24)
端部连接方式
CL150、CL300、CL600
入口压力范围
100 bar / 1450 psig
温度适用范围
工作:-20 至 60°C / -4 至 140°F
文档与图纸
特点
下载案例研究
防静电和防火设计
用途广泛,适合不同的应用
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较