无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-P590

Fisher™ P590 系列过滤器

产品描述

Fisher P590 系列过滤器设计用于清除从空气或气体压力调压器指挥器供应管道刚刚向上游流出之气体中的污垢、水垢或其他固体物质。

P590 系列过滤器具有铝或铜质机体,以及纤维素或铝/铜质过滤器元件。 P593-1 型还提供 NACE 选项

特点

  • 设计紧凑
  • 可安装在任何位置
  • 经济
阀体尺寸和端部连接方式
连接:1/4 NPT
长度:3-1/4 in. / 83 mm
最大工作压力
P594-1 型具有铜质机体:1400 psig / 96.6 bar
P593-1 型具有铝质机体:600 psig / 41.4 bar

文档与图纸