无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-J500

Fisher™ J500 系列压力表

产品描述

艾默生提供适用于液化石油气应用的底部、背部或顶部连接压力表。 背部连接可使组件更加紧凑,适合在空间受限地方的安装。 所有仪表都具备直径为 2 英寸/51 mm 的面板/黑色 Terluran 塑料外壳。

特点

  • 多种连接选项
  • 钢质外壳
  • 提供多种压力范围选项
底部连接
类型 J500:范围 0 至 15 psig / 0 至 1.0 bar
类型 J501:范围 0 至 30 psig / 0 至 2.1 bar
类型 J502:范围 0 至 60 psig / 0 至 4.1 bar
类型 J504:范围 0 至 160 psig / 0 至 11.0 bar
类型 J506:范围 0 至 300 psig / 0 至 20.7 bar
类型 J542:范围 0 至 400 psig / 0 至 27.6 bar
背部连接
类型 J510:范围 0 至 15 psig / 0 至 1.0 bar
类型 J511:范围 0 至 30 psig / 0 至 2.1 bar
类型 J512:范围 0 至 60 psig / 0 至 4.1 bar
类型 J514:范围 0 至 160 psig / 0 至 11.0 bar
类型 J516:范围 0 至 300 psig/0 至 20.7 bar
顶部连接
类型 J531:压力范围 0 至 60 psig / 0 至 4.1 bar
类型 J532:压力范围 0 至 160 psig / 0 至 11.0 bar

文档与图纸