无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-N120

Fisher™ N120 系列背压阀

产品描述

N120 系列背压阀安装在流量计之后,用于维持流量计处的背压,直至蒸汽受压从蒸汽消除器回到储罐内。 这样将确保输送液体时,蒸汽无法凝结在流量计内。 N120 系列专为较小的泵设计,是安装气瓶灌装系统等应用的绝佳选择。 所有阀体的入口侧均配有一个 1/4 英寸的 FNPT 螺纹带塞轴套,适用于液化石油气或无水氨(NH3)的输送管路系统。

特点

  • 设计用于环境温度下的丙烷、丁烷和无水氨 (NH3) 输送。
  • 是气瓶灌装系统的理想选择
阀体尺寸和端部连接方式(入口 x 出口)
N120-06-3:3/4 英寸 FNPT
N120-08-3:1 英寸 FNPT
压差设置
12 psid / 0.83 bar
差压范围
10 至 20 psid / 0.69 至 1.4 bar
最大入口压力
400 psig / 27.6 bar WOG
适用温度范围
-20 至 140°F / -29 至 60°C

文档与图纸