无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Enardo-P-Series 850

Enardo™ 850 型呼吸阀-排管道式

产品描述

Enardo 850 系列是我们的高性能压力真空泄压阀产品,具有优于市场上标准阀门性能的功能,尤其适用于极冷环境和粘性材料应用。 在需要通过管道排空有害蒸汽而不是将它们排放到空气中的应用中,可以使用 850 系列释放压力和真空

特点

  • PPS 内部零件,可提供卓越的防腐保护
  • 精确阀门冲程的 Saber 指导系统
  • 超过 1 SCFH @ 90% 设定点的泄漏标准
  • 可完全更换的托盘和底座总成
  • 适用于 ANSI、DIN 和 JIS 标准法兰
  • EN 13463-1、EN 13463-5 认证
尺寸
2" 至 12"
外壳材质
铝 | 球墨铸铁 | 不锈钢 | 碳钢
泄漏率
超过 1 SCFH @ 90% 设定点的泄漏标准
配重材质
镀锌 CS | 不锈钢 | 铅 | 树脂涂层不锈钢
底座和托盘材质
PPS | 316 不锈钢
密封和垫圈材质
丁腈橡胶 | FEP 特氟龙 | 氟橡胶
压力设置
0.5 至 32 oz/sq in
真空设置
0.5 至 32 oz/sq in
选项
智能无线监测、特殊涂层、配重材质、硬件、垫圈材质、FRP 树脂、蒸汽套管或管道

文档与图纸