无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Crosby-P-P001002

Crosby JQ 型泄压装置

产品描述

组合泄压装置的内部部件设计完全与腐蚀性液体和环境隔离

特点

  • 与 Chlorine Institute, Inc.(美国氯气学会)共同设计。
  • 实现比传统压力释放阀更高的可靠性和安全性。
  • 入口和出口膜片密封可有效防止内部工作部件腐蚀和易散型排放。
  • 入口尺寸可选择 1½” 和 4" (即 38 和 100 mm)。
  • 1½”(38 mm)型号配备了氯气学会认证的特殊入口法兰和金属对金属阀座。
  • 可选配 1½” 300 lb ANSI 凸面法兰转接器和人造橡胶 O 型圈阀座,以拥有更高的紧密度。
  • 4" (100 mm)型号标准配置了 4" 300 lb ANSI 大榫面入口法兰和金属阀座
  • 可选配凸面法兰。
  • Association of American Railroad(美国铁路协会)认证编号SRD-989034 和 SRD-989035.

文档与图纸