无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-3720

Fisher™ 3720 电动气动定位器

产品描述

Fisher 3720 电动气动定位器可与膜片或活塞式旋转执行机构配合使用。 这些定位器按特定的输入信号给阀球或阀瓣定位。 3720 在 3710 定位器的基础上添加了 Fisher 3722 电气转换器。 该定位器提供响应直流电流输入信号的阀门定位,并可轻松配置为单作用或双作用的旋转执行机构。

区域分类
防爆,本质安全,非易燃,防尘
认证
CSA、FM、ATEX、IECEx、CUTR、Peso、KGS、INMETRO、NEPSI、RCM
通讯协议
4-20mA 模拟
数据接口
有线
诊断
输入信号
电气
最大出口压力
150 psi
安装类型
执行机构安装式
工作温度
标准温度、高温
位置控制
调制
过程控制
流量,压力,温度,液位
安全认证
NIL
供应介质
空气
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 3720 定位器使用经现场实践证明的短管阀技术,采用简单的设计,能够提供精确、快速响应的操作以及高循环寿命。
  • 外壳、组件和垫片的材料可以承受严酷工况的环境。
  • 通过 EPDM O 形圈和输入模块膜片,3720 定位器可在低温应用中使用。
  • 适用于具有特殊材料要求的应用,例如食品饮料行业、制药及烟草加工。
  • 卸下护盖,可以轻松检修所有内部组件。
  • 将供应压力和环境温度变化对定位器操作的影响减至最低。
  • 要支持阀门/执行机构/定位器组件的诊断测试,可在定位器和执行机构之间安装接头、管道和其他紧固件。
  • 可将标准的平面指示器或可选的灯塔式指示器轻松安装到定位器护盖中。