无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-3661

Fisher™ 3661 电动气动定位器

产品描述

Fisher 3661 电动气动单作用定位器可与直行程阀上的各种执行机构配合使用,适用于节流应用。 这些定位器坚固耐用,提供的阀门定位与从控制设备接收的气动输入信号或标准毫安直流输入信号成比例。

区域分类
本质安全,非易燃,防尘
认证
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Peso, KGS, INMETRO, RCM
通讯协议
4-20mA 模拟
诊断
输入信号
电气
最大出口压力
90 psi
安装类型
执行机构安装式
工作温度
标准温度
位置控制
调制
安全认证
NIL
供应介质
空气
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 定位器的设计提供了精确、快速响应的仪器,能够承受大多数工厂环境的振动。 稳态空气消耗量低,有利于提高效率。
  • 增益和阻尼轻松可调,从而可根据特定应用需求微调定位器稳定性。
  • 定位器可接受来自控制设备的标准毫安直流输入信号。 此定位器提供分程控制功能以及可调的零位和量程。
  • 3661 定位器的大多数备件是可互换的,因此只需要准备很少的备件。
  • 壳体和护盖的设计可承受机械振动和粗暴对待。
  • 零位和量程调节无需卸下护盖即可进行。
  • 要支持通过 FlowScanner™ 阀诊断系统进行阀门/执行机构/定位器包的诊断测试,可在 3661 定位器和执行机构之间安装接头、管道和其他零部件。