无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-3620J

Fisher™ 3620J 电动气动定位器

产品描述

Fisher 3620J 电动气动单作用定位器可与旋转执行机构配合使用,并精确定位节流应用中使用的控制阀。 这些定位器坚固耐用,提供的阀门定位与气动输入信号成比例,并作为一个整体安装到执行机构壳体。

特点

  • 定位器提供精确、快速的响应并可承受大多数工厂环境的振动。
  • 卸下护盖,即可轻松使用螺丝刀进行零位、量程和交叉点调节。
  • 小回路增益轻松可调,可针对每个特定执行机构尺寸和应用微调定位器,从而优化动态响应。
  • 供应压力变化对定位器操作的影响减至最低。
  • 外壳、组件和垫片的材料可以承受严酷工况的环境。 定位器排气可清洗内部部件和执行机构壳体,以实现附加的保护。
  • 调节简单,可在动作方式正作用和反作用之间切换;无需任何附加部件。
区域分类
防爆,本质安全,非易燃,防尘
认证
CSA、FM、ATEX、IECEx、CUTR、Peso、KGS、INMETRO、NEPSI、RCM
通讯协议
4-20mA 模拟
数据接口
有线
诊断
输入信号
电气
最大出口压力
150 psi
安装类型
执行机构安装式
操作温度
标准温度、高温
位置控制
调制
过程控制
流量,压力,温度,液位
安全认证
NIL
供应介质
空气
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸