无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-3610JP

Fisher™ 3610JP 气动双作用定位器

产品描述

Fisher 3610JP 气动定位器可与双作用旋转执行机构配合使用,从而精确定位节流应用中使用的控制阀。 这些定位器坚固耐用,提供的阀门定位与气动输入信号或直流电流输入信号成比例,并作为一个整体安装到执行机构壳体。

区域分类
II 组 2 类气体和粉尘符合 ATEX,II 组/2 类设备符合 CUTR
认证
ATEX, CUTR, PED
通信协议
3-15 或 6-30 psi,0.2 -1.0 或 0.4 -2.0 bar,气动信号
诊断
输入信号
气动
最大出口压力
150 psi
安装类型
执行机构安装式
操作温度
标准温度、高温
位置控制
调制
安全认证
NIL
供应介质
空气,天然气
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 定位器提供精确、快速的响应并可承受大多数工厂环境的振动。
  • 卸下护盖,即可轻松使用螺丝刀进行零位、量程和交叉点调节。
  • 小回路增益轻松可调,可针对每个特定执行机构尺寸和应用微调定位器,从而优化动态响应。
  • 供应压力变化对定位器操作的影响减至最低。
  • 外壳、组件和垫片的材料可以承受严酷工况的环境。 定位器排气可清洗内部部件和执行机构壳体,以实现附加的保护。
  • 调节简单,可在动作方式正作用和反作用之间切换;无需任何附加部件。