无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tartarini-P-OL

Tartarini™ OL 系列吸收型加臭系统

产品描述

吸收型加臭系统用于小型和大型工作站,可处理流量最大至 100 000 Sm3/h / 3 531 000 SCFH。 但是,在所有喷射型加臭安装中,它们被用作是备用和应急系统。 为了实现正确操作,必须达到一个差压。 OL 系列符合压力设备指令 PED 2014/68-UE,被归为最大(Max)级。 IV 类设备

可选配置
碳钢、不锈钢、磁平指示器适用于远程控制
咨询您当地的销售办事处,了解容量技术规格
端部连接方式
PN 16 / CL150、CL600
入口压力
最大允许压力:高达 90 bar / 1305 psig

文档与图纸

特点

  • 直读式液位计
  • 调节、关断和灌装阀