无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tartarini-P-Dosaodor-D

Tartarini™ Type Dosaodor-D Odorant Injection System

产品描述

Dosaodor-D 型是一种天然气计算机化加臭剂喷射系统,采用电磁阀喷射器技术,无需活塞泵。电磁阀喷射器可以维持系统整个范围加臭剂喷射的准确性,接近于无限调低。Dosaodor-D 系列符合压力设备指令 PED 2014/68-UE,被归为 II 类

结构材料
10/10 mm 钢板
抛光
RAL 7032 灰色环氧树脂粉末涂层
带窗口,可锁定
安装
壁装
重量
22 kg / 49 lbs(中等复杂度配置)
电源选项
12 Vdc+/-15%
115 Vac 60Hz
230 Vac 50Hz
电磁干扰
符合 89/336/CE 标准
湿度
10% 至 90% 无冷凝

文档与图纸

特点

  • 在气体流量整个范围内进行均匀的统一加臭
  • 有效减少维护工作
  • 多种加臭工序备用选项
  • 易用的配置软件
  • 工作时的自动校准功能
  • 标准及可扩展的硬件平台