无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tartarini-P-DO200

Tartarini™ DO200型 加臭剂喷射系

产品描述

DO200 型是传统Dosaodor-D 系统的升级版,它是一款计算机化加臭剂喷射系统,工作时与气体流速成正比,可确保非常准确地添加加臭剂液体。

系统利用始终存在于减压站或替代甲烷瓶中的压差以及具备喷射电子控制功能的电磁阀工作。它可与传统的吸收式系统配对,是完全可配置的,并且可以与遥控系统连接。

DO200 确保加臭剂液体配量保持所需浓度,不受站点气体流速影响,即便该流速变化大且值非常低。

控制面板
柜体材质:IP65-IP55 树脂
安装:壁装
馈电:24 Vdc 100-240 Vac 50/60 Hz
电磁干扰:符合 89/336/CE
工作温度:-10° 至 40°C
湿度:10% - 90% 不凝结
安装区域:安全区域(未分级)
功耗(总系统):24 Vdc 时 120 W
气动控制台
材质:不锈钢
液体加臭剂:THT/硫醇
安装:壁装或落地(可选)
最大进料压力:100 barg

特点

  • 无需外部能源
  • 与传统泵系统相比所需备品备件更小
  • 电磁阀更易于维护
  • 每次注射时检查加臭剂浓度
  • 进行清洁维护时清空气动面板的加臭剂液体
  • 无需再安装其他仪器便可对储罐进行液位测量
  • 由于集成了网络服务器,无需额外软件便可远程控制系统
  • 带采用 MODBUS TCP/RTU 通信协议的高级系统(SCADA、DC)接口

文档与图纸