无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-P001078

Sempell MFDCV 核型主给水阻尼止回阀

产品描述

设计用于在核电厂给水管线发生管道破裂后保护管道系统。

特点

  • 紧凑模块设计,经锻造而成的阀体,因此不会出现任何地震安全问题。阻尼室与主阀体的连接件集成在气缸内,无需外接调压管。
  • 简单、可靠的设计,只有几个可移动部件,因此维护要求低,备件库存少。内部组件可以作为一个整体从阀体上拆下。
  • 活塞和光盘的指导可被替换,而阀门主体仍保留在管道中,不受任何维护的制约。
  • 阀门的内部设计灵活,可选择固定关闭时间或定制关闭行为。活塞的阻尼可确保根据特定反应堆设计规范的要求,消除给水管线中的高压瞬变。
  • 优化的阀盘设计可在低流量下实现稳定的开启位置,以确保设备在较宽泛的负载范围内运行。
  • 核电站中的放射性主要由钴 58 和钴 60 钴同位素引起,因此,根据要求无钴堆焊一般应用于与初级电路介质有关的应用领域。
  • 可根据要求提供感应式阀位指示器,因此不需要穿透压力保持界限。
  • 针对低压力损失进行了优化,可确保工厂的效率。
  • 在测试回路 HDR Kahl DN 350 中执行的型式试验,用于验证流体动力学行为。
  • 针对不同设计而执行的地震振动台试验符合 IEEE 344。
尺寸 NPS (DN)
最高 18 (450)
压力:
Class 1500/PN250
温度:
最高 300°C
阀体材料:
A105 (1.0460) 和 S/S

文档与图纸