无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-SS-84PSV4

Fisher™ Vee-Ball™ SS-84PSV4 旋转控制阀

产品描述

Fisher SS-84PSV4 阀门可用作第三代 PWR 核电站使用的增压器喷水阀。 NPS 4x3 阀体拥有 NPS 4 对接焊端,使用 3 英寸 Fisher V 型球阀阀内件,对弹簧加载套筒密封操作。 与用于之前 PWR 反应堆的 SS-84 旧版本相比,这款阀门具备多项增强的功能。

严苛工况
一般工况
材料
不锈钢
操作温度
标准温度
压力等级
ASME
工艺连接件类型
对焊
阀门尺寸
4X3
阀门尺寸标准
NPS
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • 缺齿花键设计确保仅单向装配。
  • 侧装法兰确保无需卸下执行机构即可卸下阀内件。
  • 设计集成了关闭位置简易调整。
  • 执行机构螺丝扣调节可以精确定位而无需断开连杆。

文档与图纸