无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-3582i

Fisher™ 3582i 电动气动定位器

产品描述

Fisher 3582i 是一种经过现场验证的定位器,可提供精确、快速响应,并能够承受大多数工厂环境的振动影响。 稳态空气消耗量低,有利于提高效率。

区域分类
防爆,本质安全,非易燃,防尘
认证
CSA、FM、ATEX、IECEx、CUTR、Peso、KGS、INMETRO、NEPSI、RCM
通讯协议
4-20mA 模拟
数据接口
有线
诊断
输入信号
电气
安装类型
执行机构安装式
工作温度
标准温度、高温
位置控制
调制
过程控制
流量,压力,温度,液位
安全认证
NIL
供应介质
空气
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • 可调零位和量程范围允许了所有标准输入信号的使用(包括分程)。
  • 定位器系列的一个单元可用于各种各样的控制应用,这不仅简化了基本备件要求,同时也减少了针对全厂范围定位器应用所需的备件。
  • 卸下护盖,即可轻松使用螺丝刀和扳手进行零位和量程调节。
  • 气源压力和阀门加载的变化对定位器操作的影响降至最低。
  • 外壳、组件和垫片的材料可以承受严酷工况的环境。 定位器排放空气可清洗内部部件,从而对其实现附加的保护。
  • 调节简单,可在动作方式正作用和反作用之间切换。
  • 要支持通过 FlowScanner™ 阀诊断系统进行阀门/执行机构/定位器包的诊断测试,可在定位器和执行机构之间安装接头、管道和其他零部件。

文档与图纸