无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-R130

Fisher™ R130 型转换歧管总成调压器

产品描述

R130 型转换歧管总成包括两个 67C 型调压器和一个专用压力表(0 至 60 psig / 0 至 4.1 bar);R130-20 型可提供的出口压力为 45 psig / 3.1 bar(供气)和 30 psig /2.1 bar(备用)。 压力表用作转换指示器时会涂红,压力范围:0 至 35 psig / 0 至 2.4 bar。 刻度盘读数在 0 至 35 psig / 0 至 2.4 bar 范围内时,说明该歧管已经从供气转换至备用钢瓶。

特点

  • 设计紧凑
  • 高稳定性
阀体尺寸
1/4 NPT
最大进口压力
250 psig / 17.2 bar
最大紧急出口压力
超过出口压力设置 50 psig / 3.4 bar 或 100 psig / 6.9 bar,以较大者为准
标准出口设置
供气:45 psig / 3.1 bar
预留:30 psig / 2.1 bar
温度适用范围
-20° 至 160°F / -29° 至 71°C

文档与图纸