无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-749B

Fisher 749B 型转换歧管总成

产品描述

Fisher 自动转换调压器可(在气体用尽时)自动从供气钢瓶转换到备用钢瓶。 Fisher 749B 型调压器是一种大流量转换歧管,用于商业和工业应用。 该调压器由两个 64 系列调压器和一个 803 型直通指示器构成。 该总成主要用于配合 HSRL 或 64SR 型调压器使用。

特点

  • 大流通能力
  • UL 认证(749B 型,二级调压器单独认证)
阀体尺寸
1/2 NPT
最大入口压力
250 psig / 17.2 bar
最大紧急出口压力
使用 64 型调压器:220 psig / 15.2 bar
对于 HSRL 型末级调压器:3 psig / 0.21 bar
标准出口设置
供气:15 psig / 1.0 bar
预留:5 psig / 0.34 bar
温度适用范围
-20° 至 160°F / -29° 至 71°C

文档与图纸