无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Varec-P-P001057

Varec 4310 系列采样和计量舱口盖

产品描述

自由开启或锁紧式舱口盖方便快速进入以进行产品计量、温度测量或采样

特点

  • 无火花设计。
  • 采用耐腐蚀性压铸 360 铝结构。
  • NBR 材质的完全密封软阀座插入物为标配;PTFE 和 KFM 材质为选配。
  • 锁定机制(提供插销)高于外盖面,方便进入。
  • 可挂锁功能防止非授权进入储罐。
  • 方便抓取的大拉环。
  • 安全脚踏开关使进入储罐进行取样和计量的操作快速且无需使用双手。
  • 脚踏开关松开时,自对准盖自动关闭。
  • 提供碳钢基座结构焊接到罐顶。
  • 可提供不锈钢(两种尺寸)和铝质(NPS 8 (DN 200) 尺寸)基座,可通过螺栓进行法兰安装。
  • ANSI 150 磅级规格的平面法兰钻孔。
产品类型
锁紧舱口

文档与图纸