无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Neotecha-P-P000268

Neotecha Sapro 型采样阀

产品描述

Sapro 高温采样阀用于代表性采样,无需过程中断,适用于高达 350°C (662°F) 的高温应用场合

特点

  • 因高温采样阀门直接安装在过程管道中,可确保每次采集的样本真正具备代表性,无需过程中断。
  • 采样阀门操作简便安全,可持续应用于高达 350°C 的温度环境。
  • 波纹管封闭一级主轴密封。
  • 标准配置提供泄漏探测口。
  • 可提供对夹式和法兰式阀体。
  • 清洁和维护时的组装和拆卸方便,因此持有成本低。
  • 硬面处理的刀口底座 Stellite-21 面可切断过程杂质。
  • 轴针轴承实现顺畅操作。
  • 标准瓶式接合器可提供 ISO GL 45 螺纹和 G ⅛” 排气连接件。可根据要求提供客户瓶式接合器螺纹。
  • 可选配安全机柜和瓶式接合器支撑台。
认证
PED
端部连接
对夹式
阀体设计
短型式
材料
316L 不锈钢、合金、哈氏合金
工作温度
高温
压力等级
PN
底座/密封类型
伸缩节
阀门尺寸标准
公称直径 (DN)
阀门类型
仪表阀
介质
矿物油

文档与图纸