无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Neotecha-P-P000264

Neotecha PV 型反应器采样系统

产品描述

安全可靠的采样装置,可有效满足化学和制药行业的需求

特点

  • 过程环境下,在不中止过程或打开反应器的情况下从反应器中提取代表样本。
  • 操作安全可靠
  • 样本转移压力更小。
  • 多种样本体积可用。
  • 所有接液部件材质为 PTFE、PFA、perfluor 或玻璃。
  • 通过集成的迷你安装法兰直接安装所有辅助阀。
  • 如有需要测量 pH 值,可通过所需连接件配备 PV 装置的顶部法兰。
  • 装置可连接至持续再循环的泵。
  • 装置可与真空、氮和清水冲洗供应管道集成。
  • 液体产物可通过 PV 装置添加到反应器中。
  • 样本介质可送回反应器。
  • 不污染大气。瓶内的移动空气将送回视镜。
认证
PED
端部连接
法兰式
材料
特氟龙、316L 不锈钢
工作温度
低于 200 C
压力等级
PN
过程连接类型
150RF、PN16
阀门尺寸标准
公称直径 (DN)
阀门类型
仪表阀
介质
腐蚀性液体/气体

文档与图纸