信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "3074457345649219174", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
自动化解决方案
阀门、执行器和调压器
隔离阀和切断阀
刀闸阀
Clarkson KGH 高压浆料刀闸阀
Clarkson KGH 高压浆料刀闸阀
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
联系销售人员
添加到工作场所
产品描述
Clarkson KGF 和 KGF-HP 浆料刀闸阀能够在更高压力下提供成熟的浆料阀技术。
特点
规格
文档与图纸
特点
下载案例研究
适用于多种挑战性应用的高压设计:
KGF: 20 bar (300 psi) CWP;选配闸板可提供 31 bar (450 psi) CWP
KGF-HP:300 磅级 (51 bar [740 psi] CWP)
100%气泡级密封保证下游绝对零泄漏。
双阀座设计保证阀门能够双向流通和关断。
现场可更换的弹性衬套。
具有动态自调节性能的第二道密封。
无干扰流道,消除紊流,降低流经阀门的压力损失。
无阀座腔,消除了固体颗粒堆积,保证阀板可靠关闭。
无金属部件与浆料直接接触。
无需阀板或阀杆填料,消除了填料泄漏和维修。
灵活支架(轭架) 设计,阀杆螺母可从顶部拆卸,可根据气缸驱动或锥齿轮驱动进行现场更换而无需焊接。
规格
下载完整规格
阀门类型
刀闸阀、浆料刀闸阀
文档与图纸
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较