无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Clarkson-F956

Clarkson F956 双填料平板闸阀

产品描述

双向流通、双填料设计的滑动闸阀,适用于磨蚀、腐蚀和结垢应用。

特点

  • 双向密封能力。
  • 双填料设计使从冲洗口排出的介质最小化。
  • 可选择全通径和缩孔的聚胺酯阀座形式与带内衬管线孔配合。
  • 双面加硬的橡胶阀座减少磨损,同时提供很好的闸板密封。
  • 所有接液部件和支架均采用 Rilsan(11 尼龙)涂层。
  • 标配冲洗口。
  • 半励式法兰能减少周期性的调节。
  • 所有的紧固件标配为不锈钢材质。
  • 标配提供阀体护罩和阀杆罩。
  • 阀座和法兰垫片为整体式,方便维修保养。
  • 阀门设计满足 MSS-SP81 标准。
  • 多种阀座可供选择。
材料
球墨铸铁
工作温度
最高至 120°C (250°F)
工艺连接方式
法兰式
阀座/密封类型
刀闸阀
适用阀门
常规刀闸阀

文档与图纸