无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Clarkson-KGF

Clarkson KGF 高压浆料刀闸阀

产品描述

Clarkson KGF 和 KGF-HP 浆料刀闸阀能够在更高压力下提供成熟的浆料阀技术。

特点

  • 适用于多种挑战性应用的高压设计:
    KGF: 20 bar (300 psi) CWP;选配闸板可提供 31 bar (450 psi) CWP;
    KGF-HP:300 磅级 (51 bar [740 psi] CWP)
  • 100%气泡级密封保证下游绝对零泄漏。
  • 双阀座设计保证阀门能够双向流通和关断。
  • 现场可更换的弹性衬套。
  • 具有动态自调节性能的第二道密封。
  • 无干扰流道,消除紊流,降低流经阀门的压力损失。
  • 无阀座腔,消除了固体颗粒堆积,保证阀板可靠关闭。
  • 无金属部件与浆料直接接触。
  • 无需阀板或阀杆填料,消除了填料泄漏和维修。
  • 灵活支架(轭架) 设计,阀杆螺母可从顶部拆卸,可根据气缸驱动或锥齿轮驱动进行现场更换而无需焊接。
阀门类型
刀闸阀、浆料刀闸阀

文档与图纸