无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-C804H-32

Fisher™ C804H-32 型内置阀

产品描述

C804H-32 型内置阀属于 C404-32 系列内置阀的一部分。 其采用了一种新型的阀内件密封方案,旨在防止由运输卡车和大容量储罐应用中的 Y 级液化天然气 (NGL) 分配引起的腐蚀效应。 这将帮助操作员减少提早更换阀内件的次数和过程中断,降低维护成本。 Fisher C404-32 型 4 英寸内置阀还提供阀内件转换套件。

特点

  • 获得专利的快速平衡泄流区
  • 独特的维修功能
  • 过流关闭
  • 止回功能
  • 弹簧负载式聚四氟乙烯 (PTFE) 阀杆填料
  • 关键磨损点 PTFE 防磨垫 Rulon® 衬套
  • 手动、线控或气动开关执行机构
  • 发生火灾时,易熔连接件或易熔塞在 212 至 220°F / 100 至 104°C 熔化,阀门自动关闭
阀体尺寸和端部连接方式(入口 x 出口)
入口:4 英寸/ DN 100 CL300 RF 改良型法兰(5.88 英寸/ 149 mm 孔径)
出口:4 英寸/ DN 100 CL300 RF
允许的最大入口压力
400 psig / 27.6 bar WOG
过流弹簧
4 英寸: 340、400、600、800 或 1000 GPM / 1287、1514、2271、3028, 或 3785 l/min 丙烷
温度适用范围
-40°F 至 150°F / -40°C 至 66°C
大致重量
5 lb / 23 kg

文档与图纸