无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-C486

Fisher™ C486 型系列内置阀

产品描述

C486 系列内置阀设计用于在流量超过阀门额定能力或阀门因冲击而自行分离时,进行远程或自动关断。 它被应用于气体罐车、运输车辆和大型固定储罐上。 入口法兰避免了额外的连接需求,可快速用螺栓固定至现有安装。

CAD 图纸和模型:单击这里

特点

  • 快速平衡泄流区
  • 独特的维修功能
  • 过流关闭
  • 止回功能
  • 弹簧负载式聚四氟乙烯 (PTFE) 阀杆填料
  • 关键磨损点 PTFE 防磨垫 Rulon® 衬套
  • 手动、线控或气动开关执行机构
  • 发生火灾时,易熔连接件或易熔塞在 212 至 220°F / 100 至 104°C 熔化,阀门自动关闭
阀体尺寸和端部连接方式(入口 x 出口)
入口:3 in. CL300 RF 法兰 / DN80
出口:3 in. FNPT / DN80
允许的最大入口压力
400 psig / 27.6 bar WOG
温度适用范围
-20 至 150°F / -29 至 66°C
大致重量
20 lbs / 9.1 kg

文档与图纸