无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-C404-32

Fisher™ C404-32 型内置阀

产品描述

C404-32 型法兰式内置阀已受到行业的广泛认可,它可以用作切断阀、过流阀以及止回阀。 该阀可以与泵和压缩机配合使用,也可以单独使用。 由于这种阀集成了止回功能,当用于罐组队选择性充装时必须使用另外的切断阀。

CAD 图纸和模型:单击这里

特点

  • 获得专利的快速平衡泄流区
  • 独特的维修功能
  • 过流关闭
  • 止回功能
  • 弹簧负载式聚四氟乙烯 (PTFE) 阀杆填料
  • 关键磨损点 PTFE 防磨垫 Rulon® 衬套
  • 手动、线控或气动开关执行机构
  • 发生火灾时,易熔连接件或易熔塞在 212 至 220°F / 100 至 104°C 熔化,阀门自动关闭
阀体尺寸和端部连接方式(入口 x 出口)
入口: 3 in. / DN 80 CL300 RF 改良型法兰 (4.63 in. / 118 mm 孔径)或 4 in. / DN 100 CL300 RF 改良型法兰(5.88 in. / 149 mm 孔径)
出口:3 或 4 in. / DN 80 或 100 CL300 RF
最大入口压力
400 psig / 27.6 bar WOG
过流弹簧
3 in.:150、200、250、400 或 500 GPM / 568、757、946、1514 或1893 l/min 丙烷 | 4 in.:340、400、600、800 或 1000 GPM / 1287、1514、2271、3028 或 3785 l/min 丙烷 |
温度适用范围
-40°F 至 150°F / -40°C 至 66°C
大致重量
5 lb / 23 kg

文档与图纸