无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Yarway-P-P000989

Yarway 5525/5535 系列球形阀

产品描述

组合阀和流量控制仪带有特殊的测微计和指针,以在 1/100 的手轮转动内设置阀门。

特点

  • 千分刻度表指示器作为标准设备确保精确可重复的控制设置。
  • 提供 800 磅级 ASME 压力等级、螺纹式和承插焊接式。
  • 阀门可配备四重 V 型端孔阀盘以确保优良的操控性和流量。
  • 所有内部表面均经过精密加工,以实现优异的性能。
  • 可更新的阀座环用加硬的不锈钢制成,表面材质为 Stellite。
  • 阀盘经过加硬和研磨确保精确无泄漏的密封。
  • 标准材质为碳钢阀体 (ASME SA105) 配备含 13% 铬的不锈钢内件。
  • GRAFOIL® 填料为标准配置。
  • 符合 ASME B16.34 以及 ASME 锅炉和压力容器规范第 I 卷。
认证
ASME B31.1
端部连接件
螺纹、承插焊接
应用
HRSG锅炉、生物质锅炉和动力锅炉
机身设计
短型式
材料
碳钢
工作温度
高温
压力等级
ASME
过程连接件类型
SWE、螺纹
底座/密封类型
金属对金属
切断等级
V 级 (FCI 70-2)
标准
ASME B16.34
样式
球形阀
阀门尺寸
NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1 / DN 25, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 2 / DN 50
阀门尺寸标准
NPS
阀门类型
球形阀

文档与图纸