无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Enardo-P-Model 4000

Enardo™ 4000 型自由泄放产品

产品描述

Enardo 自由泄放产品适用于存储非挥发性液体的散装液体储罐。 此泄放产品具备高效的流通能力,可保护储罐免于正负过压,并且能让蒸汽从储罐中自由流进和流出。 4000 和 4100 型能防止雨水、尘土、昆虫或其他异物进入排放口。

尺寸
2" 至 12"
外壳材质
铝 | 碳钢 | 304 不锈钢 | 316 不锈钢
结构
铝、碳钢、304 不锈钢、316 不锈钢
选件
特殊涂层

文档与图纸

特点

  • 耐腐蚀材质
  • 金属丝网屏幕
  • 150 lb 法兰连接
  • 坚固耐用,锻造设计
  • 适用于 ANSI、DIN 和 JIS 标准法兰