无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
KTM-Novatite Extreme

KTM Novatite Extreme™ 金属阀座浮动球阀

产品描述

KTM Novatite Extreme™ 金属阀座球阀符合 API 598 双向密封泄漏的标准。该系列是首款通过 -50°C 至 500°C 温度范围的 DVT 产品设计验证试验的金属阀座球阀。

特点

  • 阀门符合 API 608 标准,可覆盖宽泛的流体介质和工况条件,且保证优异的性能。
  • API 598双向密封提供了可靠的关断和密封性能
  • 延长阀颈设计,通过了 API 607(第 8 版)/ISO 10497-2022 的耐火型式试验。
  • 活载阀杆密封件和高度一致性的紧固件设计,满足 API 641 / ISO 15858-1 标准的防逸散性排放要求。
  • 单一阀门在 -50°C 至 500°C 的全温度范围内进行机械和热循环的 DVT 产品设计验证试验。
  • 阀体采用精铸工艺,零件外观表面更细致。
  • 独特的球体和阀座制造及精加工工艺可实现在气体应用下卓越的密封性。
  • 以 HVOF 工艺对球体和阀座进行碳化铬表面硬化,使其在恶劣的工作条件下也可确保性能可靠。
尺寸
DN 15 - DN 200(通径)和最大 DN 250(缩径)
压力磅级
ASME 150 磅和 300 磅
设计标准
API 608、ASME B16.34
面对面结构长度尺寸
ASME B16.10
端部连接方式
ASME B16.5 平面法兰、凸面法兰
工作温度
-50°C 至 500°C / -58°F 至 932°F(氧化条件下最高 450 °C / 842 °F)
认证
API 607、ISO 10497、API 641、ISO 15848-1、PED-CE、UKCA、CRN
应用
顺控、高温、高频、快速动作、热循环、机械循环、清洁流体、浑浊流体、高粘度、结垢流体、腐蚀、磨蚀、废水处理、泥浆、饱和蒸汽、过热蒸汽

文档与图纸