无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
KTM-P-P000474

KTM Gratite Seat 型高温阀

产品描述

KTM Gratiteseat 球阀能在较为宽广的温度范围内运行,具有出色的性能和可靠性,因此成为高压、耐腐蚀和其他关键过程管路的理想选择。

特点

  • 阀座采用具备良好自润滑和抗腐蚀性质的硬质石墨材料,缓冲密封采用柔性石墨材料
  • 硬质石墨阀座和石墨填料确保操作温度范围可从 -29°C 到 500°C
  • 与金属阀座阀门相比,石墨性价比高
  • 抵抗温度剧增的能力强,可防止像陶瓷那样因高温而出现破裂
  • 导电性强的 Gratite® 兼具抗静电功能
  • 防喷出阀杆(ASME 600 磅级为选配)
  • 两件式阀体结构使维护更简便
  • 产品具备防火特性
  • 轻松安装执行机构
  • 可用于双向流动(ASME 600 磅级,DN50 至 DN100 为单向流动)。
  • Gratite 具有出众的密封特性
认证
消防安全、CE、NACE、符合 SIL、PED
端部连接
法兰式
应用
热电联产、清洁蒸汽、精炼、反应堆、HRSG、高温、加热设备、鼓风机、加热处理器
阀体设计
侧面入口、长型式
材料
316 不锈钢、合金、碳钢
压力等级
ASME
过程连接类型
CL600RF、CL300RF、CL150RF、600RF、300RF、150RF
底座/密封类型
球形
关断等级
API 598、VI 级 (FCI 70-2)、零泄漏
标准
ASME B16.34、API 608
阀门尺寸
NPS 1/DN 25、NPS 1/2/DN 15、NPS 1-1/2/DN 40、NPS 2/DN 50、NPS 2-1/2/DN 65、NPS 3/4/DN 20、NPS 3/DN 80、NPS 4/DN 100
阀门尺寸标准
DN、NPS
阀门类型
球、球阀、浮动球阀
介质
蒸汽、矿物油、燃油、空气、惰性气体、空气

文档与图纸