无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
KTM-P-P000472

KTM 型蒸汽夹套阀

产品描述

KTM 夹套式球阀采用全法兰对法兰焊接夹套,以有效地保持介质温度

特点

  • 拥有成熟 OM-II 内部设计的增强设计特点是实现最大的安全性、密封完整性和可靠性
  • 全阀套设计可有效地维持介质温度
  • 抗高压阀套允许压力高达 1.0 MPa (145 psi) 的蒸汽或冷却介质进入
  • 加固的 PTFE 轴承和填料环实现出众性能
  • 组合式结构阀帽和阀座支撑使维护简化
  • 设计紧凑轻盈
  • ISO 5211 标准的顶部安装法兰
  • 确定的位置指示器
  • 防喷出阀轴(DN 100/ NPS 4 及以上)
  • 阀轴密封位于下端,以防止液体黏连,并最大限度地减少过大的扭矩和阀轴扭转
  • 除了标配的 E 型阀座外,还有多种阀座可供选择。每种阀座均拥有多样性能,适用于各种应用
    • PTFE / PFA 聚合物:E 型阀座(标配)
    • PEEK 阀座(选配)
    • Gratite® 阀座(选配)
认证
消防安全、PED、逸散性排放、CE、符合 SIL
端部连接
法兰式
应用
沥青混合、批量、润滑油混合、机器、产品混合、混合/搅拌、产品输送、精炼
阀体设计
长型式
材料
316 不锈钢、碳钢
压力等级
ASME
过程连接类型
CL150RF、CL300RF、法兰式、300RF、150RF
阀座/密封类型
球形、金属对金属、软密封
关断等级
V 级 (FCI 70-2)、API 598、零泄漏、VI 级 (FCI 70-2)
标准
ASME B16.34、API 608
阀门尺寸
NPS 1/DN 25、NPS 1/2/DN 15、NPS 1-1/2/DN 40、NPS 2/DN 50、NPS 3/4/DN 20、NPS 3/DN 80、NPS 4/DN 100、NPS 6/DN 150、NPS 8/DN 200
阀门尺寸标准
DN、NPS
阀门类型
球、浮动球阀
介质
腐蚀性液体/气体、流体

文档与图纸