无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
KTM-P-P000447

KTM系列EF1两件式全通径球阀

产品描述

高性能两件式球阀,用于必须达到消防安全和逸散性排放合规性的严苛过程应用

特点

  • 该设计包含配备法兰连接的两件式组合阀体阀门。
  • 完全符合 ASME B16.35 和 EN 12616-1 标准
  • 阀门压力等级:ASME 150/300 磅级,DIN PN 10/16/25/40
  • 尺寸范围为 DN 15 至 DN 300 (NPS ½ 至 NPS 12)
  • 通过 API 607 第五版和 ISO 10497 防火测试和认证。
  • 双阀杆密封设计符合 ISO 15848-1 BH C03 级要求 (2500 循环,包括热循环)
  • 双阀体密封包括一级 PTFE 密封和二级石墨防火密封
  • 碳钢或不锈钢阀体材料
  • 标准球阀符合 PAS1085 规范 D 级
  • ISO 5211 / EN 15081 标准的顶部安装板带有公头对中,便于执行。
认证
符合 SIL、NACE、PED、CE、消防安全、逸散性排放
端部连接
法兰式
应用
燃烧器、燃烧器管理系统、散装存储、酿酒、锅炉、锅炉、鼓风机、生物燃料、饮料、批量、电厂外围设备、沥青混合
阀体设计
长型式、短型式、侧面入口
材料
碳钢、316 不锈钢
压力等级
PN、ASME
过程连接类型
300RF、CL150RF、CL300RF、法兰式、PN16、PN25、150RF、PN40
阀座/密封类型
软密封、球形
关断等级
API 598、零泄漏
标准
API 608、ASME B16.34
阀门尺寸
NPS 3/DN 80、NPS 2/DN 50、NPS 12/DN 300、NPS 1-1/2/DN 40、NPS 10/DN 250、NPS 1/2/DN 15、NPS 1/DN 25、NPS 3/4/DN 20
阀门尺寸标准
NPS、DN
阀门类型
浮动球阀、球阀
介质
液态丙烷气、流体、LPG、矿物油、天然气

文档与图纸