无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
K-Ball-series-194

K-Ball 系列 194 浮球阀

产品描述

艾默生 K-Ball 系列 194 型是一种全通径、两件组合式浮球阀,两端为法兰型。这款球阀的设计可实现可靠关断和隔离,具有消防安全认证,适用于燃料和易燃物质等危险应用。

本产品仅在北美、澳大利亚和新西兰有售。

特点

  • 碳钢或不锈钢阀体
  • 消防安全组态,通过 API 607 第 8 版测试
  • 防吹出阀杆
  • ISO 5211 标准的顶部安装板
  • EN 1983/ISO 17292 标准防静电设计
  • API 598/ISO 5208 A 级/EN 12266-1 A 级密封
  • 锁定装置(无锁)
  • 适用于 ASME 和 AS 2129 表 E 法兰钻孔
尺寸
DN 15 - 200 (NPS ½ - 8)
工作温度
最高 200°C (392°F)
压力等级
ASME 150/300 磅级
应用
通用
认证
API 598,ISO 5208 A 级,EN 12266-1 A 级,API 607
端部连接
法兰型:ASME 150/300,AS 2129 表 E
阀体设计
两件式组合阀体全通径球阀
材料
碳钢或不锈钢

文档与图纸