无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Enardo-P-FVFA Series

Enardo™ FVFA 管末端式阻爆燃阻火器

产品描述

Enardo 自由通风阻火器 (FVFA) 旨在保证垂直通风应用中的自由通风和阻火保护。 该阻火器安装在通风排气管或储罐的顶部。 阻火器通常用于管线终端应用,这里的系统工作压力接近大气压力,且阻火器元件上长期存在稳定火焰的可能性最小。

尺寸
3/4" 至 36"
外壳材质
铝 | 碳钢 | 304 不锈钢 | 316 不锈钢 | 哈氏合金
传感器材质
铝 | 304 不锈钢 | 316 不锈钢 | 哈氏合金
气体组
IIA (D) | IIB3 (C) | IIC (B)
选件
排水塞、压力孔、其他配件、防护涂层、特殊功能

文档与图纸

特点

  • 最大流量
  • 低压降
  • 易于清洁
  • 减少阻塞
  • 减少维护
  • 单个元件设计
  • 方便拆卸的火焰燃料电池
  • 适用于 ANSI、DIN 和 JIS 标准法兰