无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Anderson Greenwood-P-5910C

Anderson Greenwood 5910C

产品描述

可保护储罐免受过压和真空场景的侵害,同时防止外部热源和点火源引起爆炸的一体式解决方案

特点

  • 元件和护罩经过优化,可提高流量效率
  • 超大的压力和真空端口,可提供更大流量
  • 易于拆卸的护罩和元件,便于检查和维护
  • 可更换和互换的压力和真空阀座圈
  • 模块化设计可减少所需备用零件的数量
材料
铝、碳钢、不锈钢
尺寸
2" 至 8"(DN 50 至 200)
连接
钻孔法兰
设置
高达 1psig (69mbarg)
温度范围
20° 至 60°C
气体组
IEC IIA 分类
认证
ISO 16852

文档与图纸