无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Enardo-P-Series 7

Enardo™ 7 系列阻爆燃阻火器

产品描述

Enardo™ 7 系列阻爆燃阻火器 可阻止密闭空间低压爆燃的蔓延。 在系统工作压力接近大气压力时,以及阻火器元件上长期存在火焰稳定的最小可能性,7 系列通常用于应用管线终端或接近管线终端应用。

尺寸
1" 至 48"
外壳材质
铝 | 碳钢 | 304 不锈钢 | 316 不锈钢 | 哈氏合金
传感器材质
铝 | 304 不锈钢 | 316 不锈钢 | 哈氏合金
气体组
IIA (D) | IIB3 (C) | IIC (B)
选件
排水塞、压力孔、其他配件、防护涂层、特殊功能

文档与图纸

特点

  • 最大流量
  • 低压降
  • 易清洁
  • 双向工作
  • 更少维护
  • 单个元件设计
  • 方便拆卸的火焰燃料电池
  • 适用于 ANSI、DIN 和 JIS 标准法兰