无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Enardo-P-IL Series

Enardo™ IL型螺纹管道型阻爆燃阻火器

产品描述

在系统工作压力接近大气压力时,以及阻火器元件上长期存在火焰稳定的最小可能性时,Enardo 螺纹直插式阻火器通常用于管线终端或接近管线终端应用。 典型应用包括小型燃料辅助管线、废气和小仪表管线。

尺寸
1/2" 至 4"
外壳材质
铝 | 碳钢
电池材料
铝 | 304 不锈钢 | 316 不锈钢 | 哈氏合金
气体组
IIA (D)
选件
排水塞、温度探测孔、压力孔、其他配件、防护涂层、特殊功能

文档与图纸

特点

  • 最大流量
  • 低压降
  • 易于清洁
  • 减少阻塞
  • 减少维护
  • 单元件设计
  • 双向
  • 适用于 ANSI、DIN 和 JIS 标准法兰