无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-DPC2K

Fisher™ FIELDVUE™ DPC2K 数字过程控制器

产品描述

Fisher FIELDVUE DPC2K 电动气动 PID 数字过程控制器可以替代气动控制器来满足单个连续 PID 回路需求。DPC2K 的简单组态和高速网络设计在应用中具有灵活性,适用于新的扩展或现代化项目。

特点

  • 在阀门处安装简便的控制装置
  • 集成封装、快速组态和应用灵活性节省资金和时间
  • 现场智能提高安全性、响应能力和生产力
  • 以变革性的以太网连接能力获取更多过程数据
  • 从气动系统升级为电动气动技术,实现运营转型
  • 低排放技术和增强的电动驱动控制解决监管和气候问题
仪表电源
9 - 28 VDC,1 Watt 标称
认证
CSA 和 cSAus: 4X 型,IP66
ATEX 和 IECEx:IP66
通讯协议
以太网:Modbus TCP,HART-IP(常用命令和通用命令)
串行: Modbus RTU
波特率:组态范围 9600 - 256,000 波特率,默认 115,200
模拟输入
(2) 4-20 mA
模拟输出
(1) 4-20 mA
压力传感器选项:密封表
量程 2.1、6.9、20.7、41.4、103 bar(30、100、300、600、1500 psi)
气动输出
单作用直接式
低排放稳态耗气
1.4 bar(20 psig)供气压力下平均 0.056 Nm3/hr(2.1 scfh)
5.5 bar(80 psig)供气压力下平均 0.184 Nm3/hr(6.9 scfh)
气源压力
建议最低值:高于执行机构最高要求 0.3 bar(5 psig)
最高值:10.0 bar(145 psig)或执行机构最大压力额定值(以较低者为准)
介质:空气或天然气
气源介质必须洁净、干燥、无腐蚀性
连接
气源压力:1/4 英寸 NPT 内螺纹
输出压力:1/4 英寸 NPT 内螺纹
油管:推荐 3/8 英寸
排气:3/8 英寸 NPT 内螺纹
电气:1/2 英寸 NPT 内螺纹,两个导管引入装置
其它组态
请联系您当地的艾默生销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸