无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-630

Fisher™ 630 型调压器

产品描述

Fisher 630 型 Big Joe™ 调压器为直接作用式、弹簧负载减压型调压器,阀体尺寸为 NPS 1 和 2 / DN 25 和 50,可用于 1500 psi/103 bar 的最大入口压力,并提供 3-500 psi/0.21-34.5 bar 的出口压力。 630 型调压器可用于天然气、空气或各种其他气体应用,例如一级农场龙头或高压工业调压器。 调压器可在现场改装成泄压阀。

CAD 图纸及模型:Click Here

特点

  • 可用于高压应用
  • 经久耐用
  • 更好的低压控制
  • 可用于酸性气体
阀体尺寸和端部连接方式
NPS 1 和 2 / DN 25 和 50,端部连接为 NPT、ASME CL150 RF、CL300 RF 或 CL600 RF
最大入口压力
 1500 psig / 103 bar
最大出口压力
最高 500 psig / 34.5 bar
出口压力范围
3 至 500 psig / 0.21 至 34.5 bar 之间的 10 个范围
取压方式
内取压
温度适用范围
丁腈橡胶 (NBR)、尼龙 (PA) 和氯丁橡胶 (CR):-20 至 180°F / -29 至 82°C
氟橡胶 (FKM) 和全氟橡胶 (PTFE):0 至 300°F / -18 至 149°C
大致重量
1 英寸端部连接:25 lb / 11.3 kg
2 英寸端部连接:30 lb / 13.6 kg

文档与图纸